参考图片
仅支持 CAD 模型下载
带 M8 螺纹和不同光类型的圆柱形漫反射传感器
型号系列
08E
尺寸
Ø 8 x 40 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-KH22-S49 | BOS 08E-NS-KH22-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
1,051.84 CNY
挂牌价
|
1,051.84 CNY
挂牌价
|
1,051.84 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| 接口 | NPN 常开触点 (NO) | NPN 常开触点 (NO) | PNP 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 2.5 mm 光射出 | Ø 2.5 mm 光射出 | Ø 2.5 mm 光射出 |
| 作用范围 | 7~30 mm | 7~30 mm | 7~30 mm |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载