参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
采用不同光类型的立方体冲洗式逆反射传感器
Special characteristics
Washdown
型号系列
23K
尺寸
23 x 51 x 52.4 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
PNP: 常闭触点 (NC)
PNP: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
920.96 CNY
挂牌价
|
920.96 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 型号系列 | 23K | 23K |
| 尺寸 | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| 接口 |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 300 x 300 mm 在12 m处 | 300 x 300 mm 在12 m处 |
| 作用范围 | 0~14 m | 0~14 m |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 |
PC ABS |
PC ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载