参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型漫反射传感器,带 M18 螺纹,适用于不同光源类型
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PSV-RH22-S4 | |
|
1,088.40 CNY
挂牌价
|
1,106.72 CNY
挂牌价
|
1,161.60 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
PNP: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
| 光斑大小 | 27 x 27 mm 在300 mm处 | 27 x 27 mm 在300 mm处 | 27 x 27 mm 在300 mm处 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 30~300 mm | 30~300 mm | 30~300 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
| 感应面材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载