参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对射型传感器
型号系列
08M
尺寸
Ø 8 x 57.5 mm
接口
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RE11-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
挂牌价
|
667.68 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 08M | 08E |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| 接口 | PNP 常闭触点 (NC) | PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 (接收器) | 对射型传感器 (接收器) |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 0~1.1 m | 0~2.2 m |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载