参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对射型传感器
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 71.5 mm
输入功能
测试 (发射器关闭)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (发射器)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-LS10-S4 | BOS 18M-XT-LS20-S4 | |
|
-
挂牌价
|
914.64 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 71.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 输入功能 | 测试 (发射器关闭) | 测试 (发射器关闭) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 (发射器) | 对射型传感器 (发射器) |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 作用范围 | 0~60 m | 0~60 m |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PMMA | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 辐射特性 | - | 平行 |
| 光斑大小 | - | Ø 40 mm 在60 m处 |
仅支持 CAD 模型下载