参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对射型传感器
型号系列
5K
尺寸
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PS-IX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-02 | |
|
1,026.72 CNY
挂牌价
|
1,026.72 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 5K | R090K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | 红外线型 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 90 mm 在2 m处 | - |
| 作用范围 | 0~20 m | 0~20 m |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 外壳材料 |
PC PBT |
PC PBT |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载