产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS00ZN

BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49

带背景消隐功能的漫反射型传感器

型号系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
接口
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
接口
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
典型对焦,在7.5 mm处
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 1.2 mm 对焦
作用范围
1~15 mm
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PVC
外壳材料
ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续