参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带背景消隐功能的漫反射型传感器
型号系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH11-02 | BOS R020K-NS-RF11-02 | |
|
-
挂牌价
|
942.08 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 接口 | NPN 常开触点 (NO) | NPN: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,HGA,固定式 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 典型对焦,在15 mm处 | - |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 1 mm 对焦 | Ø 3 mm 在15 mm处 |
| 作用范围 | 1~30 mm | 1~30 mm |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载