参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对射型传感器
型号系列
12M
尺寸
Ø 12 x 65 mm
输入功能
测试 (发射器关闭)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (发射器)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS11-03 | BOS 12M-XT-LS11-S4 | |
|
1,006.08 CNY
挂牌价
|
987.84 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| 输入功能 | 测试 (发射器关闭) | 测试 (发射器关闭) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 (发射器) | 对射型传感器 (发射器) |
| 辐射特性 | 典型对焦,在500 mm处 | 典型对焦,在500 mm处 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | Ø 2.5 mm 光射出 | Ø 2.5 mm 光射出 |
| 作用范围 | 0~3 m | 0~3 m |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | 玻璃 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载