参考图片
仅支持 CAD 模型下载
反射光屏障
型号系列
08M
尺寸
Ø 8 x 57.5 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-NS-PR11-S49 | BOS 08E-NS-PR20-S49 | |
|
-
挂牌价
|
868.88 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 08M | 08E |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| 接口 | NPN 常开触点 (NO) | NPN 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 0 m~550 mm | - |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 不锈钢 |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| 光斑大小 | - | Ø 3.0 mm 光射出 |
仅支持 CAD 模型下载