参考图片
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型漫反射传感器,带 M18 螺纹,适用于不同光源类型
型号系列
18KW
尺寸
Ø 18 x 93.5 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
NPN 常闭触点 (NC)
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
1,234.80 CNY
挂牌价
|
1,191.84 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 93.5 mm | Ø 18 x 93.5 mm |
| 接口 |
NPN 常开触点 (NO) NPN 常闭触点 (NC) |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 10 mm 在100 mm处 | Ø 10 mm 在100 mm处 |
| 作用范围 | 50~100 mm | 50~100 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 商标 | Global | Global |
仅支持 CAD 模型下载