参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
漫反射传感器
型号系列
18KF
尺寸
Ø 18 x 77 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
NPN 常闭触点 (NC)
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
挂牌价
|
728.96 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| 接口 |
NPN 常开触点 (NO) NPN 常闭触点 (NC) |
NPN: 常开触点 (NO) NPN: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红外线 | LED,红外线 |
| 作用范围 | 0~400 mm | 0~400 mm |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载