产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BOS00CM

BLE 18KW-NA-1LT-S4-C

对射型传感器

型号系列
18KW
尺寸
Ø 18 x 93.5 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
18KW
尺寸
Ø 18 x 93.5 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
光线类型
红光
作用范围
0~50 m
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PBT
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续