产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS009W

BOS 6K-PU-1HA-S75-00,5

漫反射传感器

型号系列
6K
尺寸
12 x 37 x 21 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
功能原理
光电传感器
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
6K
尺寸
12 x 37 x 21 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
光斑大小
5 x 5 mm at 60 mm
光线类型
LED,红光
作用范围
25~100 mm
接口
电缆及插接器,M8x1公头,4针,0.50 m,PVC
外壳材料
ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续