参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于塑料和玻璃纤维的光纤设备
型号系列
6K
尺寸
12 x 42 x 27 mm
接口
NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光纤设备
输入功能
与按键功能相同
键盘锁接通/关闭
键盘锁接通/关闭
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-N-S75 | |
|
1,271.36 CNY
挂牌价
|
1,006.08 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 6K | 75K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| 接口 | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光纤设备 | 光纤设备 |
| 输入功能 |
与按键功能相同 键盘锁接通/关闭 |
与按键功能相同 键盘锁接通/关闭 |
| 调整方法 |
出厂设置 (复位) 亮/暗切换 灵敏性 (Sn) |
亮/暗切换 出厂设置 (复位) 灵敏性 (Sn) |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 开关频率 | 1000 Hz | 1500 Hz |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载