参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体漫反射传感器,采用不同的光源类型,最远探测距离达 60 厘米
型号系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
接口
2x PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | |
|
3,564.00 CNY
挂牌价
|
3,564.00 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 接口 | 2x PNP: 常开触点 (NO) |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 作用范围 | 50~300 mm | 50~300 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| 辐射特性 | - | 平行 |
| 光斑大小 | - | 3 x 1 mm 在300 mm处 |
仅支持 CAD 模型下载