参考图片
仅支持 CAD 模型下载
漫反射传感器
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 69 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
PNP 常闭触点 (NC)
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
挂牌价
|
987.84 CNY
挂牌价
|
996.96 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 接口 |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 | - |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | - |
| 光线类型 | 红外线型 | LED,红外线 | LED,红外线 |
| 作用范围 | 0~1000 mm | 1~800 mm | - |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器-公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PMMA | 玻璃,不反射 | - |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 光斑大小 | - | Ø 50 mm 在600 mm处 | - |
| 供货范围 | - |
螺母M18x1 (2x) 操作手册 |
- |
| 调整方法 | - | - | 灵敏性 (Sn) |
| 开关频率 | - | - | 1000 Hz |
仅支持 CAD 模型下载