参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
漫反射传感器
型号系列
18E
尺寸
Ø 18 x 70 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
已停产
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1XB-SA1-S4 | BOS 18E-PA-RD31-S4 | |
|
987.84 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18E | 18E |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | 红外线型 | LED,红光 |
| 作用范围 | 0~200 mm | 250 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4571) | 不锈钢 (1.4404) |
| 感应面材料 | PMMA,涂层 | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus Ecolab EAC WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
仅支持 CAD 模型下载