参考图片
仅支持 CAD 模型下载
漫反射传感器
型号系列
12M
尺寸
Ø 12 x 65 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
-
挂牌价
|
539.60 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| 接口 | PNP 常开触点 (NO) | PNP 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | 红光 |
| 作用范围 | 0~100 mm | 1~100 mm |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 商标 | Global | Global |
| 光斑大小 | - | Ø 8 mm 在100 mm处 |
仅支持 CAD 模型下载