仅支持 CAD 模型下载
漫反射传感器
型号系列
12M
尺寸
Ø 12 x 65 mm
接口
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BOS000RBOS 12M-PO-1YB-BO-C-03- |
BOS01ZNBOS 12M-PO-RD12-02508.88 CNY |
|
型号系列 | 12M | 12M |
---|---|---|
尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
接口 | PNP 常闭触点 (NC) | PNP 常闭触点 (NC) |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 |
辐射特性 | 发散 | 发散 |
光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
作用范围 | 0~200 mm | 1~200 mm |
接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
感应面,材料 | PMMA | PMMA |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
商标 | Global | Global |

仅支持 CAD 模型下载