产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOH000M

BOH DK-Q06-001-01-S49F

不同光线下的漫射感应头

型号系列
Q06
尺寸
12 x 6 x 6 mm
接口
用于开关放大器
功能原理
光学传感器头
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
Q06
尺寸
12 x 6 x 6 mm
接口
用于开关放大器
功能原理
光学传感器头
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
辐射特性
发散,最大3.5°
光线类型
microSPOT-LED,红光
光斑大小
Ø 10 mm 在50 mm处
作用范围
0~60 mm
接口
电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面,材料
PMMA
紧固
螺栓M2
最小零件,典型
0.2 mm
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续