参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带塑料外壳和红光激光的距离传感器,用于冲洗
Special characteristics
Washdown
型号系列
23K
尺寸
51 x 23 x 52.4 mm
接口
IO-Link PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
3,319.04 CNY
挂牌价
|
3,319.04 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 型号系列 | 23K | 23K |
| 尺寸 | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| 接口 | IO-Link PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
| 功能原理,光学 | 光传播时间测量 | 光传播时间测量 |
| 辐射特性 | 平行 | 平行 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | 5.5 x 7 mm 在5 m处 | 5.5 x 7 mm 在5 m处 |
| 作用范围 | 100~5000 mm | 100~5000 mm |
| 精度 | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| 重复精度 | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| 分辨率 | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
仅支持 CAD 模型下载