参考图片
仅支持 CAD 模型下载
光学距离传感器
型号系列
24K
尺寸
50 x 21 x 50 mm
接口
2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~10 V/1~10 V/0~5 V/1~5 V
模拟,电压,0~10 V/1~10 V/0~5 V/1~5 V
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
挂牌价
|
7,913.78 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 24K | 24K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| 接口 |
2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) 模拟,电压,0~10 V/1~10 V/0~5 V/1~5 V |
IO-Link: 1.1 模拟,电压/模拟,可转换电流: 4~20 mA 0~10 V 2x PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电距离传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 三角测量 | 三角测量 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm 在650 mm处 |
| 作用范围 | 50~650 mm | 50~650 mm |
| 精度 | ±1 % | ±1 % |
| 重复精度 | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| 分辨率 | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 塑料 | 塑料 |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载