参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
红光激光金属外壳测距传感器,工作区材料为 PMMA
型号系列
37M
尺寸
60 x 37 x 72.3 mm
接口
RS485
模拟,电压/模拟,电流: 0.2~10 V/4~20 mA
线性上升/下降
2x PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
模拟,电压/模拟,电流: 0.2~10 V/4~20 mA
线性上升/下降
2x PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
光传播时间测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载