参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
光学距离传感器
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
接口
模拟,电压,1~10 V
线性上升/下降
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
线性上升/下降
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
3,321.12 CNY
挂牌价
|
3,036.96 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 型号系列 | 6K | 6K |
| 尺寸 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 接口 |
模拟,电压,1~10 V 线性上升/下降 PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 模拟,电压: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
| 功能原理,光学 | 三角测量 | 三角测量 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 9.5 mm 在100 mm处 | 16 x 16 mm 在200 mm处 |
| 作用范围 | 30~200 mm | 30~200 mm |
| 精度 | ±1 % FS | - |
| 重复精度 | 0.5 % FS | 1 mm |
| 分辨率 | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 工作电压Ub | 13~30 VDC | 13~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载