仅支持 CAD 模型下载
光学距离传感器
型号系列
63M
尺寸
35 x 70 x 90 mm
接口
模拟,电压 0~10 V
线性上升
2x PNP 常开触点 (NO)
线性上升
2x PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
光传播时间测量
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BOD 63M-LA02-S115
5,847.68 CNY
挂牌价
|
BOD 66M-LA14-S92
8,145.23 CNY
挂牌价
|
|
型号系列 | 63M | 66M |
---|---|---|
尺寸 | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
接口 |
模拟,电压 0~10 V 线性上升 2x PNP 常开触点 (NO) |
模拟,电压,1~10 V 线性上升/下降 PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
功能原理,光学 | 光传播时间测量 | 三角测量 |
辐射特性 | 平行 | 发散 |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
光斑大小 | Ø 9 mm 在2 m处 | 2 x 6 mm 在2 m处 |
作用范围 | 200~2000 mm | 150~2000 mm |
精度 | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
重复精度 | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
分辨率 | ≤ 1.0 mm | 1~3 mm |
接口 | 插接器,M12x1公头,8针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
外壳材料 | 铝, 压铸, 已上漆 | 锌, 压铸, 已上漆 |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 18~30 VDC |
许可/一致性 |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载