产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOD000L

BOD 21M-LA01-S92

带金属外壳和红光激光的距离传感器,有效表面材料为玻璃

型号系列
21M
尺寸
15 x 42.5 x 50 mm
接口
模拟,电压: 1~10 V
线性上升
2x PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
21M
尺寸
15 x 42.5 x 50 mm
接口
模拟,电压: 1~10 V
线性上升
2x PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
平行
光线类型
激光,红光
光斑大小
Ø 1 mm 在45 mm处
作用范围
25~45 mm,可调
精度
±0.5 % FS
重复精度
0.1 %FS
分辨率
≤ 30 µm
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
锌, 压铸
铝
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续