参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
红光激光塑料外壳测距传感器,工作区材料为 PMMA
型号系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
接口
模拟,电流: 4~20 mA
线性上升/下降
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
线性上升/下降
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB06-S92-C | BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
6,971.60 CNY
挂牌价
|
8,066.24 CNY
挂牌价
|
8,592.08 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 26K | 26K | 26K |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 接口 |
模拟,电流: 4~20 mA 线性上升/下降 PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
模拟,电流: 4~20 mA 线性上升/下降 2x PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
RS485 模拟,电流: 4~20 mA 线性上升/下降 2x PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
| 功能原理,光学 | 三角测量 | 三角测量 | 三角测量 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | 1.5 x 3.25 mm 在100 mm处 | 1.5 x 3.25 mm 在100 mm处 | 1.5 x 3.25 mm 在100 mm处 |
| 作用范围 | 30~100 mm,可调 | 30~100 mm,可调 | 30~100 mm,可调 |
| 精度 | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| 分辨率 | 0.1 %FS | 0.1 %FS | 0.1 %FS |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,8针 | 插接器,M12x1公头,8针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS | ABS |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 重复精度 | - | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
仅支持 CAD 模型下载