Classic 参考图片 已取消 BNS02WA BNS 813-X715-B04-D12-61-A-55-0755 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 多个位置:专用 外壳材料 铝, 阳极化 开关位置数 4x顶部 规格 安全性DIN EN 60204-1 作用原理 1-2. 开关位置: 机械3-4. 开关位置: 感应式 持续电流 1-2. 开关位置: 6 A3-4. 开关位置: 0.2 A 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型