产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BNS023M

BNS 813-B06-R12-72-20-04

带安全开关点位的机械式组合限位开关

尺寸
132 x 90 x 77 mm
外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
6x滚子
规格
安全性DIN EN 60204-1
作用原理
1-6. 开关位置: 机械
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
132 x 90 x 77 mm
外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
6x滚子
规格
安全性DIN EN 60204-1
作用原理
1-6. 开关位置: 机械
持续电流
1-6. 开关位置: 6 A
测量工作电压Ue
1-6. 开关位置: 250 V AC
安装
水平
起步方向
垂直于螺栓连接面
起步速度
1-6. 开关位置: 60 m/min
开关位置距离
12 mm
连接方式
1-6. 开关位置: 螺栓连接
环境温度
-5...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
CCC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续