Classic 参考图片 BNS01T9 BNS 819-B03-D08-46-55-0799 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 多排混装凸轮开关 尺寸 72 x 59 x 59.5 mm 外壳材料 铝, 阳极化 规格 突动触点 作用原理 1. 开关位置: 感应式2-3. 开关位置: 机械 作用范围 1.1 mm 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型