Classic 参考图片 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 放大 BNS01C0 BNS 813-D03-D12-62-10-02 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带安全开关点位的机械式组合限位开关 尺寸 120 x 72 x 62 mm 外壳材料 铝, 阳极化 开关位置数 3x顶部 规格 安全性DIN EN 60204-1 作用原理 1-3. 开关位置: 机械 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型