参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
专用应用的IO-Link传感器/执行器集线器(银线)
接口
IO-Link 1.1.4
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
4x PNP, Type 1, Type 3
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
2,752.80 CNY
挂牌价
|
4,051.84 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| 数字输出端 | 8x PNP | 8x PNP |
| 模拟输入端 | 4x 模拟,电压/模拟,电流 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5...10 V/4~20 mA/0~20 mA) | 4x 模拟,电压/模拟,电流 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5...10 V/4~20 mA/0~20 mA) |
| 可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
| 通道独立监控 | 是 | 是 |
| 辅助功能 |
振动 Internal temperature 设备发现 |
振动 Internal temperature 设备发现 |
| 总电流US,传感器 | 4 A | 4 A |
| 开关电流 | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| 总电流UA,执行器 | 4 A | 4 A |
| 外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
| 尺寸 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| 环境温度 | -25...60 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP68, IP69K, 已拧紧螺栓的状态 |
| 传输率 | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | 3 ms | 3 ms |
| 过程数据输入 | 17 Byte | 16 Byte |
| 过程数据输出 | 1 Byte | 1 Byte |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Storage Usage Monitoring Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
仅支持 CAD 模型下载