参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
IP69K环境的IO-Link传感器/执行器集线器(洗涤线)
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
模拟输入端
8x 模拟,电压/模拟,电流 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5...10 V/4~20 mA/0~20 mA)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载