产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BNI00C9

BNI IOL-717-002-E023

信号转换器

规格
模拟转换器
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
模拟输入端
模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000)
可配置输入/输出端
是
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
模拟转换器
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
模拟输入端
模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000)
可配置输入/输出端
是
分辨率
≤ 16位
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
传感器连接
M12x1-母头, 5-针, A-编码
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
PTFE
尺寸
Ø 18 x 135.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
10 ms
过程数据输入
3 Byte
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续