参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BNI00C8 BNI IOL-725-002-E023 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 信号转换器 规格 模拟转换器 接口 IO-Link 1.1 工作电压Ub 18~30.2 VDC 模拟输出端 模拟,电压/模拟,电流 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA) 可配置输入/输出端 是 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型