- 规格
- 阀岛接口
- 应用
-
Festo,带D-Sub插口,25针,GND位于25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert型号8640 - 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 5-针, A-编码
- 导线长度L
- 0.6 m
- 输出端,数量
- 24
- 总电流UA,执行器
- 4 A
- 功能
-
3针接头
执行器供电基于Pin 1 - 外壳材料
- PA
- 尺寸
- 53 x 61 x 12.5 mm
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP40, 已插上状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 3.5 ms
- 过程数据输出
- 4 Byte
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02