参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
IO-Link阀岛接头
规格
Power Aux阀岛接口
应用
Numatics
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-752-V13-K007 | BNI IOL-751-V13-K007 | |
|
1,600.64 CNY
挂牌价
|
1,296.96 CNY
挂牌价
|
|
| 规格 | Power Aux阀岛接口 | Power Aux阀岛接口 |
|---|---|---|
| 应用 | Numatics | Numatics |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 5-针, A-编码 |
| 导线长度L | 0.6 m | 0.6 m |
| 输出端,数量 | 22 | 22 |
| 总电流UA,执行器 | 4 A | 4 A |
| 功能 |
5针接头 Power Aux基于Pin 2 此外0V基于Pin 5 |
4针接头 Power Aux基于Pin 2 |
| 外壳材料 | PA | PA |
| 尺寸 | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| 环境温度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 防护等级 | IP40, 已插上状态 | IP40, 已插上状态 |
| 传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | 3.5 ms | 3.5 ms |
| 过程数据输出 | 4 Byte | 4 Byte |
仅支持 CAD 模型下载