产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BNI0064

BNI PBS-551-001-Z001

Profibus网络模块

接口
Profibus
辅助接口
4x BTL P-111
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
接口 (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
Profibus
辅助接口
4x BTL P-111
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
接口 (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
接口 (电源输入)
7/8"-Male, 5-pin
接口 (电源输出)
7/8"-Female, 5-pin
接口插槽
4x M12x1-母头, 5-针, A-编码
4x M12x1-母头, 8-针, A-编码
数字输入端
8x PNP,2型
可配置输入/输出端
否
总电流US,传感器
9.0 A
外壳材料
锌, 压铸
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续