参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
专用应用的现场模块(银线)
接口
以太网/IP
输出电流,最大
2 A
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
4,426.72 CNY
挂牌价
|
4,040.40 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | 以太网/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| 输出电流,最大 | 2 A | 2 A |
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (电源输入) | 7/8"-插头, 4-针 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 |
| 接口 (电源输出) | 7/8"-插口, 4-针 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 16x PNP,2型 | 16x PNP,3型 |
| 数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
| 可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
| 总电流US,传感器 | 9.0 A | 16 A |
| 总电流UA,执行器 | 9.0 A | 16 A |
| 外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |
| 尺寸 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| 环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| 显示 | - | 是 |
| 供货范围 | - |
接地带 螺栓M4x6 |
仅支持 CAD 模型下载