产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI001N

BNI IOL-751-V04-K007

IO-Link阀岛接头

规格
Power Aux阀岛接口
应用
SMC VQC 1000/2000/4000
接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
Power Aux阀岛接口
应用
SMC VQC 1000/2000/4000
接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
导线长度L
0.6 m
输出端,数量
16
UA最大输出电流,执行器
400 mA
总电流UA,执行器
2 A
功能
4针接头
Power Aux基于Pin 2
外壳材料
PA
尺寸
53 x 61 x 12.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP40, 已插上状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.0 ms
过程数据输出
2 Byte
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续