参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
IO-Link阀岛接头
规格
Power Aux阀岛接口
应用
Festo,带多针插头D-Sub 25-Pol,GND位于Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V02-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
-
挂牌价
|
1,185.36 CNY
挂牌价
|
|
| 规格 | Power Aux阀岛接口 | Power Aux阀岛接口 |
|---|---|---|
| 应用 |
Festo,带多针插头D-Sub 25-Pol,GND位于Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
Festo,带D-Sub插口,25针,GND位于25 Bosch Rexroth LS04 |
| 接口 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 5-针, A-编码 |
| 导线长度L | 0.6 m | 0.6 m |
| 输出端,数量 | 16 | 16 |
| UA最大输出电流,执行器 | 400 mA | - |
| 总电流UA,执行器 | 2 A | 4 A |
| 功能 |
4针接头 Power Aux基于Pin 2 |
4针接头 Power Aux基于Pin 2 |
| 外壳材料 | PA | PA |
| 尺寸 | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| 环境温度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 防护等级 | IP40, 已插上状态 | IP40, 已插上状态 |
| 传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | 3.0 ms | 3.0 ms |
| 过程数据输出 | 2 Byte | 2 Byte |
仅支持 CAD 模型下载