参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
磁敏位置系统
测量范围
96 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 106 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 | |
|
1,989.92 CNY
挂牌价
|
2,223.28 CNY
挂牌价
|
1,776.72 CNY
挂牌价
|
|
| 测量范围 | 96 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA | 模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA | 模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 分辨率 | ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟) | ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟) | ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟) |
| 重复精度 | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| 线性偏差,典型 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 接口 | 电缆,2 m,PUR | 电缆,2 m,PUR | 电缆,2 m,PUR |
| 外壳材料 |
PA 12 铝 |
PA 12 铝 |
PA 12 铝 |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载