登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BML0A4P

BML-S2C0-Q53G-M604-N0-KA10

增量式距离测量系统

尺寸
10 x 25 x 35 mm
接口
电缆,10 m,PUR
外壳材料
PBT
接口
数字A/B (HTL)
分辨率
10 µm
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
10 x 25 x 35 mm
接口
电缆,10 m,PUR
外壳材料
PBT
接口
数字A/B (HTL)
分辨率
10 µm
读取距离
0.01...6.5 mm
线性偏差,最大
±400 µm (z=1..5 mm,y=±2 mm)
基准信号
无基准信号
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP67
运行方向
与测量头同向
许可/一致性
cURus
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续