产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BML08UT

BML-M07-I68-A0-M0500-R0000

BML 磁带 - 增量 10 毫米

应用
直线/旋转运动
材料
磁性橡胶
支座:不锈钢
安装胶带0.13 mm
尺寸,参考
(WxHxL)
电极宽度
10 mm
精度等级
250 µm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
应用
直线/旋转运动
材料
磁性橡胶
支座:不锈钢
安装胶带0.13 mm
尺寸,参考
(WxHxL)
电极宽度
10 mm
精度等级
250 µm
环境温度
-20...80 °C
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续