参考图片 下载 3D 模型 放大 BML04Y4 BML-S1H2-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 BML S1H - 绝对游标 尺寸 14 x 13 x 40 mm 接口 电缆及插接器,M12x1公头,12针,0.3 m,PUR 外壳材料 铝 接口 SSI;模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 测量范围 997 mm 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型