产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BML0392

BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - 绝对游标

尺寸
14 x 13 x 40 mm
接口
电缆及插接器,M12x1公头,12针,0.3 m,PUR
外壳材料
接口
SSI;模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
测量范围
64 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
14 x 13 x 40 mm
接口
电缆及插接器,M12x1公头,12针,0.3 m,PUR
外壳材料
接口
SSI;模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
测量范围
64 mm
分辨率
0.9765625 µm
读取距离
0.01...0.35 mm
线性偏差,最大
±7 µm
工作电压Ub
4.75~5.25 VDC
环境温度
-20...80 °C
运行方向
垂直于测量头
接口编码
二进制
许可/一致性
cURus
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续