参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于不同凹槽形状的气缸开关
Special characteristics
Washdown
槽形
T形槽
尺寸
5 x 5.4 x 27 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | |
|
537.76 CNY
挂牌价
|
582.32 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 槽形 | T形槽 | T形槽 |
| 尺寸 | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | TPE-V | TPE-V |
| 外壳材料 | PP | PP |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...100 °C | -40...100 °C |
| 防护等级 | IP69K | IP69K |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载