参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于 C 型槽
槽形
C形槽
尺寸
3.6 x 2.9 x 24 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 2 m
应用
目标检测
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | |
|
314.08 CNY
挂牌价
|
335.20 CNY
挂牌价
|
|
| 槽形 | C形槽 | C形槽 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 电缆 | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| 应用 | 目标检测 | 目标检测 |
| 紧固 | 螺栓M2 | 螺栓M2 |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载