参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
适用于较小的安装空间
尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针
电缆
PUR, 0.3 m
应用
安装灵活
可实现开关距离 > 20 mm
可实现开关距离 > 20 mm
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | |
|
702.08 CNY
挂牌价
|
590.72 CNY
挂牌价
|
649.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
| 接口 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 |
| 电缆 | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| 应用 |
安装灵活 可实现开关距离 > 20 mm |
安装灵活 可实现开关距离 > 20 mm |
安装灵活 可实现开关距离 > 20 mm |
| 紧固 | 端子 | 端子 | 端子 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载